エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5

    通常単価(税別)
    141
    税込単価
    155
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 6・行数 = 1・ピッチ = 2.54mm・ジェンダー = メス・シリーズ = A...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    104257-5
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104257-5の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    ピン数
    6
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    難燃性
    シリーズ詳細
    AMPMODU MTE
    センターライン(ピッチ)(mm)
    2.54
    行数
    1
    長さ(mm)
    15.18
    深さ(mm)
    15.24
    難燃グレード
    UL 94V-0
    材質(ハウジング)
    サーモプラスチック
    併用可能製品
    センターライン1列コネクタ
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104257-5
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    141
    ( 155 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 6
    ・行数 = 1
    ・ピッチ = 2.54mm
    ・ジェンダー = メス
    ・シリーズ = AMPMODU MTE
    ・併用可能製品 = センターライン1列コネクタ
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 15.18mm
    ・深さ = 15.24mm
    ・ハウジング材質 = サーモプラスチック

    AMPMODU MTE 2.54 mm無負荷ストリップフォームラッチ式レセプタクルハウジング. 2.54 mmセンターが個別に付属する単列MTE無負荷ラッチ式レセプタクルハウジングです。 これら無負荷の単列MTEラッチ式 / 極性付きレセプタクルハウジングは、94V-0等級の黒色熱可塑樹脂で構成されています。 最適な圧着レセプタクルコンタクトについては、代表品番< 719-0236') 719-0236/を参照してください。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5の型番104257-5のページです。 型番104257-5に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング アンプモジュール 2.54mm メス 1列 6極 104257-5
    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極
    コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極
    メーカーTE ConnectivityモレックスTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格14115147253155149
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
    ピン数6108321612
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性難燃性
    よく一緒に購入される商品

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト