エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス

    通常単価(税別)
    531
    税込単価
    584
    通常出荷日:5日目

    ・コンタクト数 = 12・行数 = 2・ジェンダー = オス・ピッチ = 1.27mm・取り付けタイプ...

    詳細を確認

    型番:

    8-0215083-2
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8-0215083-2の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    許容電流(A)
    1.5
    許容電圧(V)
    AC230
    ピン数
    12
    電線接続方法
    圧接
    接続方向
    アングル
    耐環境性
    耐環境性なし
    シリーズ詳細
    Micro-MaTch
    センターライン(ピッチ)(mm)
    1.27
    行数
    2
    端子接続方法
    IDC
    取り付けタイプ
    ケーブルマウント
    材質
    リン酸銅(コンタクト)
    表面処理
    ニッケルの上に錫(コンタクト)
    最高使用温度(℃)
    105
    最低使用温度(℃)
    -40
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-0215083-2
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    531
    ( 584 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 12
    ・行数 = 2
    ・ジェンダー = オス
    ・ピッチ = 1.27mm
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・ボディ向き = ライトアングル
    ・端子方法 = IDC
    ・定格電流 = 1.5A
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
    ・シリーズ = Micro-MaTch
    ・最低使用温度 = -40℃
    ・最高使用温度 = +105℃
    ・定格電圧 = 230 V ac
    ・コンタクト材質 = リン酸銅

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オスの型番8-0215083-2のページです。 型番8-0215083-2に関する仕様情報を記載しております。
    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス
    D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2
    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V
    ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4
    ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G7
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
    メーカーTE ConnectivityAssmann WSW ComponentsHARTINGANDERSON POWERANDERSON POWERHARTING
    通常価格5314934,7422,7202,27014,122
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    シリーズその他DsubHanその他その他Han
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
    許容電流(A)1.5310505016
    許容電圧(V)AC230AC250250AC/DC600AC/DC600500
    ピン数12915226

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト