17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヘビーデューティコネクタ HA シリーズ メス 11極 10A 250V 1-1103415-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヘビーデューティコネクタ HA シリーズ メス 11極 10A 250V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-1103415-1

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 11
・タイプ = コネクタインサート
・定格電流 = 10A
・シリーズ = HA
・取り付けタイプ = パネルマウント
・定格電圧 = 250 V
・ジェンダー = メス
・端子方法 = 埋め込みネジ
・行数 = 2
・ボディ向き = ストレート
・ポール形式 = 11P
・コンタクトめっき = 金, 銀

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
250
ピン数
11
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
HA
種類
コネクタインサート
ポール形式
11P
行数
2
端子接続方法
埋め込みネジ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト