エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4

    DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4 5535090-4
    通常単価(税別)
    1,422
    税込単価
    1,564
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 96・ジェンダー = メス・行数 = 3・ボディ向き = ストレート・端子方法 =...

    詳細を確認

    型番:

    5535090-4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5535090-4の仕様・寸法情報

    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    ピン数
    96
    電線接続方法
    ハンダ
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    耐環境性なし
    種類
    C
    センターライン(ピッチ)(mm)
    2.54
    行数
    3
    材質
    リン酸銅(コンタクト)
    表面処理
    ニッケルの上に金(コンタクト)
    最高使用温度(℃)
    125
    最大接触抵抗
    15mΩ
    ローディング列
    a/b/c
    クラス評価
    C2
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数ジェンダー行数ボディ向き端子方法ローディング列タイプピッチ コンタクトめっきクラス評価コンタクト材質最大接触抵抗最高使用温度
    5535090-4 96メス 3 ストレートはんだ a/b/cC2.54mm ニッケルの上に金C2リン酸銅15mΩ+125℃

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5535090-4
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,422
    ( 1,564 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 96
    ・ジェンダー = メス
    ・行数 = 3
    ・ボディ向き = ストレート
    ・端子方法 = はんだ
    ・ローディング列 = a/b/c
    ・タイプ = C
    ・ピッチ = 2.54mm
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
    ・クラス評価 = C2
    ・コンタクト材質 = リン酸銅
    ・最大接触抵抗 = 15mΩ
    ・最高使用温度 = +125℃

    DIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。 TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。 特長と利点 DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4の型番5535090-4のページです。 型番5535090-4に関する仕様情報を記載しております。
    DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4
    カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 5145154-4
    リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス
    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス
    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
    圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityHARTINGTE Connectivity
    通常価格1,422437382531812372
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
    ピン数96120201299
    電線接続方法ハンダハンダ圧接圧接ハンダ圧着
    接続方向ストレートストレートアングルアングルストレートストレート
    耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性難燃性
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト