エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity 電源コネクタ

    通常単価(税別)
    200
    税込単価
    220
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・プラグ/ソケット = ソケット・定格電圧 = 600 V ac・ジェンダー = メス・定格電流 = ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    176299-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    176299-1の仕様・寸法情報

    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    許容電流(A)
    12
    許容電圧(V)
    AC600
    耐環境性
    難燃性
    最高使用温度(℃)
    105
    最低使用温度(℃)
    -30
    難燃グレード
    UL 94V-0
    材質(ハウジング)
    ナイロン
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    176299-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    200
    ( 220 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・プラグ/ソケット = ソケット
    ・定格電圧 = 600 V ac
    ・ジェンダー = メス
    ・定格電流 = 12A
    ・ハウジング材質 = ナイロン
    ・最低使用温度 = -30℃
    ・最高使用温度 = +105℃

    TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。 コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity 電源コネクタの型番176299-1のページです。 型番176299-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity 電源コネクタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity 電源コネクタ
    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス
    TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ
    TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メス
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityHARTINGHARTING
    通常価格20053164188 -14,12210,645
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
    許容電流(A)121.5231616
    許容電圧(V)AC600AC230AC125/DC125-500500
    耐環境性難燃性耐環境性なし耐環境性なし難燃性耐環境性なし耐環境性なし
    最高使用温度(℃)105105-125--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト