エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 24極

    型番:

    1-1318853-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-1318853-3の仕様・寸法情報

    シリーズ
    Dsub
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    ピン数
    24
    接続方向
    アングル
    耐環境性
    耐環境性なし
    シリーズ詳細
    025
    センターライン(ピッチ)(mm)
    2.2
    取り付けタイプ
    スルーホール
    長さ(mm)
    31.8
    幅(mm)
    15.5
    深さ(mm)
    47.47
    材質(ハウジング)
    PPS
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-1318853-3
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    568
    ( 625 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 24
    ・オス/メス = メス
    ・ボディ向き = ライトアングル
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・ピッチ = 2.2mm
    ・ハウジング材質 = PPS
    ・長さ = 31.8mm
    ・幅 = 15.5mm
    ・深さ = 47.47mm
    ・寸法 = 31.8 x 15.5 x 47.47mm
    ・シリーズ = 025

    TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ。 TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 24極の型番1-1318853-3のページです。 型番1-1318853-3に関する仕様情報を記載しております。
    D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 24極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 24極
    圧着タイプD-subコネクタ, メス, 9 極 TE Connectivity
    圧着タイプD-subコネクタ, オス, 37 極 TE Connectivity
    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
    D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極
    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityHARTINGHARTINGAssmann WSW Components
    通常価格5683726448123,519560
    通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
    シリーズDsubDsubDsubDsubDsubDsub
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
    ピン数2493797815
    接続方向アングルストレートストレートストレートストレートストレート
    耐環境性耐環境性なし難燃性難燃性難燃性難燃性耐環境性なし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト