エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極

    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極 171358-1
    通常単価(税別)
    154138
    税込単価
    169152
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 13・行数 = 2・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・シ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    171358-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    171358-1の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    ピン数
    13
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    耐環境性なし
    シリーズ詳細
    Multi-Interlock Mark II
    行数
    2
    取り付けタイプ
    ケーブルマウント
    長さ(mm)
    40.1
    幅(mm)
    15
    深さ(mm)
    26.5
    備考
    MICレセプタクル
    材質(ハウジング)
    ナイロン、樹脂
    併用可能製品
    マルチインターロックマークIIコネクタ
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数行数ジェンダー取り付けタイプシリーズ併用可能製品ボディ向き長さ幅 深さハウジング材質
    171358-113 2 オス ケーブルマウントMulti-Interlock Mark IIマルチインターロックマークIIコネクタストレート 40.1mm15mm26.5mmナイロン、樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    171358-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    154138
    ( 152 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 13
    ・行数 = 2
    ・ジェンダー = オス
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・シリーズ = Multi-Interlock Mark II
    ・併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタ
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 40.1mm
    ・幅 = 15mm
    ・深さ = 26.5mm
    ・ハウジング材質 = ナイロン、樹脂

    MICレセプタクル

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極の型番171358-1のページです。 型番171358-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 17極
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極
    コネクタハウジング Multi-Interlockシリーズ オス 2列 9極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格154144149224397150
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
    ピン数137517219
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    耐環境性耐環境性なし耐環境性なし難燃性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト