エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 745253-6

型番:

745253-6
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

745253-6の仕様・寸法情報

シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
圧着
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
AMPLIMITE HDP-20
コンタクトタイプ
シグナル
材質
リン酸銅(コンタクト)
表面処理
ニッケルの上に金(コンタクト)
ケーブルサイズ(AWG)
26~22
コンタクトサイズ
20
長さ(mm)
14.35
-
-

商品情報

仕様

745253-6・ジェンダー = メス
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・ケーブルサイズ = 26~22 AWG
・コンタクトタイプ = シグナル
・シリーズ = AMPLIMITE HDP-20
・コンタクトサイズ = 20
・端子方法 = 圧着
・長さ = 14.35mm

型番リスト

表示件数
型番
745253-6
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64
( 70 )
5日目

詳細情報

基本情報

TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着 ニッケルの上に金。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 745253-6の型番745253-6のページです。 型番745253-6に関する仕様情報を記載しております。
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 745253-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 745253-6
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-9
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 1658537-4
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22 メス 圧着
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格646472667756
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズDsubDsubDsubDsubDsubDsub
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
シリーズ詳細AMPLIMITE HDP-20AMPLIMITE HDP-20AMPLIMITE HDP-20AMPLIMITE HDP-20AMPLIMITE HDP-20AMPLIMITE HDP-22
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました