エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極

    型番:

    176275-1
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    176275-1の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    ピン数
    8
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    難燃性
    シリーズ詳細
    AMP Universal Power
    センターライン(ピッチ)(mm)
    3.96
    行数
    2
    長さ(mm)
    16.98
    幅(mm)
    14.35
    深さ(mm)
    19.3
    難燃グレード
    UL 94V-0
    材質(ハウジング)
    ナイロン
    併用可能製品
    ユニバーサル電源コネクタ
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    176275-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    99
    ( 109 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 8
    ・行数 = 2
    ・ピッチ = 3.96mm
    ・ジェンダー = オス
    ・シリーズ = AMP Universal Power
    ・併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタ
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 16.98mm
    ・幅 = 14.35mm
    ・深さ = 19.3mm
    ・ハウジング材質 = ナイロン

    TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。 コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極の型番176275-1のページです。 型番176275-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極
    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極
    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極
    コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 34極
    コネクタハウジング AMP SUPERSEALシリーズ 3mm オス 4列 26極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格99801691471,3361,512
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)
    ピン数831283426
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    耐環境性難燃性難燃性難燃性難燃性その他その他
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト