エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極

    型番:

    1376368-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1376368-1の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    ピン数
    8
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    難燃性
    シリーズ詳細
    MULTILOCK 025
    センターライン(ピッチ)(mm)
    2.2
    行数
    1
    取り付けタイプ
    ケーブルマウント
    長さ(mm)
    21.8
    幅(mm)
    11.81
    深さ(mm)
    21
    難燃グレード
    UL 94HB
    備考
    0.025シリーズプラグハウジング
    材質(ハウジング)
    PBT
    併用可能製品
    電線対基板コネクタ
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数行数ピッチジェンダ取り付けタイプ シリーズ併用可能製品ボディ向き 長さ幅 深さハウジング材質
    1376368-18 12.2mmオスケーブルマウントMULTILOCK 025 電線対基板コネクタストレート21.8mm11.81mm21mmPBT

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1376368-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    147
    ( 162 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 8
    ・行数 = 1
    ・ピッチ = 2.2mm
    ・ジェンダー = オス
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・シリーズ = MULTILOCK 025
    ・併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
    ・ボディ向き = ストレート
    ・長さ = 21.8mm
    ・幅 = 11.81mm
    ・深さ = 21mm
    ・ハウジング材質 = PBT

    0.025シリーズプラグハウジング

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極の型番1376368-1のページです。 型番1376368-1に関する仕様情報を記載しております。
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 28極
    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス
    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極
    コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格147149267226155253
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)
    ピン数8122881632
    接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    耐環境性難燃性難燃性難燃性耐環境性なし難燃性難燃性
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト