エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    基板ヘッダ MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm メス 2列 24極

    通常単価(税別)
    374
    税込単価
    411
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・コンタクト数 = 24・行数 = 2・ピッチ = 2.2mm・ジェンダー = メス・取り付けタイプ ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    1318853-2
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1318853-2の仕様・寸法情報

    用途
    対基板
    使用電圧(V)
    DC12
    ピン数
    24
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    アングル
    代表規格
    ROHS
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1318853-2
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    374
    ( 411 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 24
    ・行数 = 2
    ・ピッチ = 2.2mm
    ・ジェンダー = メス
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・シリーズ = MULTILOCK 025
    ・併用 = ヘビーデューティ電源コネクタ
    ・ボディ向き = ライトアングル
    ・長さ = 31.8mm
    ・幅 = 15.5mm
    ・深さ = 24.47mm
    ・ハウジング材質 = PBT

    TE Connectivity TH 025シリーズ基板ヘッダコネクタ. TH 025シリーズの基板コネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    基板ヘッダ MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm メス 2列 24極の型番1318853-2のページです。 型番1318853-2に関する仕様情報を記載しております。
    基板ヘッダ MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm メス 2列 24極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    基板ヘッダ MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm メス 2列 24極
    JST 基板ヘッダ, 24極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
    コネクタハウジング メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ
    コネクタハウジング メス 16極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ
    コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ
    コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ
    メーカーTE Connectivity日本圧着端子製造TE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格374610290822360186
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目
    用途対基板対基板対基板対基板対基板対電線
    使用電圧(V)DC12AC/DC250DC12DC12DC12DC12
    ピン数24241216167
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト