エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 22極

    コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 22極 316016-6
    • シリーズ
      その他
    • 適用ピン・コンタクト
      オス(プラグ)
    • ピン数
      22
    • 接続方向
      ストレート
    • 耐環境性
      耐環境性なし
    • シリーズ詳細
      MULTILOCK 040 Pair Mate
    • 行数
      4
    • 備考
      TE Connectivity 040 PAIRMATE-ケーブル取り付けコネクタ
    • 材質(ハウジング)
      PBT
    • 併用可能製品
      PAIR MATEコネクタ

    型番:

    316016-6
    解除
      • この商品は2個からご注文いただけます。

      数量:

      316016-6の仕様・寸法情報

      シリーズ
      その他
      適用ピン・コンタクト
      オス(プラグ)
      ピン数
      22
      接続方向
      ストレート
      耐環境性
      耐環境性なし
      シリーズ詳細
      MULTILOCK 040 Pair Mate
      行数
      4
      備考
      TE Connectivity 040 PAIRMATE-ケーブル取り付けコネクタ
      材質(ハウジング)
      PBT
      併用可能製品
      PAIR MATEコネクタ
      RoHS?
      10
      -
      -

      商品情報

      製品仕様

      型番コンタクト数行数ジェンダーシリーズ併用可能製品ボディ向きハウジング材質
      316016-6 22 4オスMULTILOCK 040 Pair Mate PAIR MATEコネクタストレートPBT

      型番リスト

      表示件数
      型番
      316016-6
      RoHS?最小発注数量
      10
      2個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      328
      ( 361 )
      在庫品1日目当日出荷可能

      詳細情報

      基本情報

      ・コンタクト数 = 22
      ・行数 = 4
      ・ジェンダー = オス
      ・シリーズ = MULTILOCK 040 Pair Mate
      ・併用可能製品 = PAIR MATEコネクタ
      ・ボディ向き = ストレート
      ・ハウジング材質 = PBT

      TE Connectivity 040 PAIRMATE - ケーブル取り付けコネクタ

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 22極の型番316016-6のページです。 型番316016-6に関する仕様情報を記載しております。
      コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 22極のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 22極
      コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 34極
      コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 28極
      コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極
      コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極
      コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極
      メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
      通常価格328380371155147253
      通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
      シリーズその他その他その他その他その他その他
      適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
      ピン数22342816832
      接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
      耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性難燃性難燃性

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました