エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ

    型番:

    173706-1
    解除
    • この商品は9個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    173706-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    173706-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    9個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60
    ( 66 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = オス
    ・併用 = Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジング
    ・シリーズ = Econoseal J 070 Mk II
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
    ・最低使用温度 = -30℃
    ・最高使用温度 = +105℃

    TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタコンタクト. Econoseal Jシリーズワイヤコネクタ向けのソケット / ピン圧着コンタクト製品です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズの型番173706-1のページです。 型番173706-1に関する仕様情報を記載しております。
    圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ
    Multilock 070シリーズ メス 圧着端子コンタクト
    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1
    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2
    圧着端子コンタクト オス Type III+シリーズ
    Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivityモレックス
    通常価格602,700206341726
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト