エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0

    通常単価(税別)
    105
    税込単価
    116
    通常出荷日:5日目

    ・ジェンダー = メス・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング・シリーズ =...

    詳細を確認

    型番:

    1-770988-0
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-770988-0の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-770988-0
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105
    ( 116 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
    ・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 金
    ・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0の型番1-770988-0のページです。 型番1-770988-0に関する仕様情報を記載しております。
    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0
    圧着端子コンタクト メス メイテンロック
    圧着端子コンタクト メス メイテンロック 770986-1
    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1
    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1
    圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1053842805250
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト