エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    ファストン端子 メス PIDG FASTON.250シリーズ,22→18AWG

    型番:

    640903-1
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    640903-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    640903-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    283
    ( 311 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = PIDG FASTON .250
    ・絶縁 = 絶縁
    ・断熱材 = ナイロン
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
    ・コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル
    ・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
    ・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
    ・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
    ・色 = 赤
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・コンタクト材質 = 真鍮

    TE Connectivity PIDGファストン250レセプタクル電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) FASTON 250レセプタクルワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するように設計されています。 これらのPIDGレセプタクル端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルで構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGレセプタクル端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGレセプタクル端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGレセプタクル端子は、さまざまなワイヤサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。 主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、家電などが挙げられます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファストン端子 メス PIDG FASTON.250シリーズ,22→18AWGの型番640903-1のページです。 型番640903-1に関する仕様情報を記載しております。
    ファストン端子 メス PIDG FASTON.250シリーズ,22→18AWGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファストン端子 メス PIDG FASTON.250シリーズ,22→18AWG
    ファストン端子 メス PIDG FASTON.187シリーズ 22→18AWG
    ファストン端子 メス FASTIN-FASTON.110シリーズ 20→16AWG
    ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子
    ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ
    ソケットコンタクト 圧着端子 Type IIIシリーズ 18→15AWG、16AWG
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityITTキャノンTE Connectivity
    通常価格2831371573,690224888
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト