エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2

    通常単価(税別)
    6356
    税込単価
    6962
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・ジェンダー = オス・併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジング・シリーズ = MULT...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    175030-1
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    175030-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    175030-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6356
    ( 62 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = オス
    ・併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジング
    ・シリーズ = MULTILOCK 070
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG

    MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2の型番175030-1のページです。 型番175030-1に関する仕様情報を記載しております。
    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 最小ワイヤサイズ0.5mm2
    メイテンロック オス 圧着端子コンタクト 最小ワイヤサイズ0.05mm2
    圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ
    圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.56mm2 OBD-IIシリーズ
    Multilock 070シリーズ メス 圧着端子コンタクト
    圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ 173645-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityモレックスモレックスTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格634631652,70020
    通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト