17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

圧着端子コンタクト オス AMP MCP 2.8シリーズ コンタクト材質:銅錫合金 1-963861-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

圧着端子コンタクト オス AMP MCP 2.8シリーズ コンタクト材質:銅錫合金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-963861-1

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = オス
・併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジング
・シリーズ = AMP MCP 2.8
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 銅錫合金
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +130℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト