エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity Multi-Interlockシリーズ メス 圧着端子コンタクト

    型番:

    170458-1
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    170458-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番ジェンダー併用シリーズ最小ワイヤサイズmm2端子方法コンタクトめっき最大ワイヤサイズAWG
    170458-1メスMulti-InterlockコネクタハウジングMulti-Interlock0.3mm2圧着18AWG

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170458-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66
    ( 73 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = Multi-Interlockコネクタハウジング
    ・シリーズ = Multi-Interlock
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG

    TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE Connectivity Multi-Interlockシリーズ メス 圧着端子コンタクトの型番170458-1のページです。 型番170458-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity Multi-Interlockシリーズ メス 圧着端子コンタクトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity Multi-Interlockシリーズ メス 圧着端子コンタクト
    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス
    TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト
    TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ
    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格6611738039539260
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト