エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    ファストン端子 メス FASTIN-FASTON.110シリーズ 20→16AWG

    型番:

    170042-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    170042-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番シリーズ絶縁ジェンダー最大ワイヤサイズmm2最小ワイヤサイズAWG最大ワイヤサイズAWGタブサイズ長さコンタクト材質
    170042-1FASTIN-FASTON .110非絶縁メス1.4mm220AWG16AWG2.79 x 0.51mm16.9mm真鍮

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170042-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    157
    ( 173 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = FASTIN-FASTON .110
    ・絶縁 = 非絶縁
    ・ジェンダー = メス
    ・最大ワイヤサイズmm2 = 1.4mm2
    ・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
    ・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
    ・タブサイズ = 2.79 x 0.51mm
    ・長さ = 16.9mm
    ・コンタクト材質 = 真鍮

    TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 110 レセプタクル端子の背面のテーパー状の壁により、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ファストン端子 メス FASTIN-FASTON.110シリーズ 20→16AWGの型番170042-1のページです。 型番170042-1に関する仕様情報を記載しております。
    ファストン端子 メス FASTIN-FASTON.110シリーズ 20→16AWGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファストン端子 メス FASTIN-FASTON.110シリーズ 20→16AWG
    ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG
    ファストン端子 メス PIDG FASTON.187シリーズ 22→18AWG
    ファストン端子 メス PIDG FASTON.250シリーズ,22→18AWG
    PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB
    ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ
    メーカーTE ConnectivityITTキャノンTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityITTキャノン
    通常価格1572001372831,891224
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト