エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    圧着端子コンタクト メス 併用:標準Blind-Mateドロワコネクタハウジング

    型番:

    170314-1
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    170314-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170314-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    175
    ( 193 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = メス
    ・併用 = 標準Blind-Mateドロワコネクタハウジング
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.9mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 金
    ・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG

    コンタクト. 圧着スナップインコンタクト(オス/メス両仕様)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着端子コンタクト メス 併用:標準Blind-Mateドロワコネクタハウジングの型番170314-1のページです。 型番170314-1に関する仕様情報を記載しております。
    圧着端子コンタクト メス 併用:標準Blind-Mateドロワコネクタハウジングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧着端子コンタクト メス 併用:標準Blind-Mateドロワコネクタハウジング
    Molex メス 圧着端子コンタクト
    圧着端子コンタクト メス メイテンロック
    CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)
    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス
    Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
    メーカーTE ConnectivityモレックスTE ConnectivityモレックスTE Connectivityモレックス
    通常価格175438811718
    通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト