エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1【100個入り】

    型番:

    175154-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    175154-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番ジェンダー併用シリーズ最小ワイヤサイズmm2端子方法コンタクトめっきコンタクト材質最低使用温度最高使用温度
    175154-1オスAMP Universal PowerコネクタハウジングAMP Universal Power0.5mm2圧着銅合金-30℃+105℃

    型番リスト

    表示件数
    型番
    175154-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,891
    ( 2,080 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・ジェンダー = オス
    ・併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジング
    ・シリーズ = AMP Universal Power
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
    ・端子方法 = 圧着
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・最低使用温度 = -30℃
    ・最高使用温度 = +105℃

    ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1の型番175154-1のページです。 型番175154-1に関する仕様情報を記載しております。
    AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1
    圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ
    圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ
    ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1
    TE AMP 172851-1
    TE AMP 172853-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,8913,55028866867
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト