エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    ファストン端子 メス PIDG FASTON.187シリーズ 22→18AWG

    通常単価(税別)
    137102
    税込単価
    151112
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・シリーズ = PIDG FASTON .187・絶縁 = 絶縁・断熱材 = ナイロン・最小ワイヤサイ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    640917-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    640917-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    640917-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    137102
    ( 112 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = PIDG FASTON .187
    ・絶縁 = 絶縁
    ・断熱材 = ナイロン
    ・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
    ・最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
    ・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
    ・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
    ・タブサイズ = 4.75 x 0.51mm
    ・色 = 赤
    ・コンタクトめっき = 錫
    ・コンタクト材質 = 真鍮

    TE Connectivity PIDGファストン187レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁型Faston 187クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、5.0 x 0.80 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 これらのPIDGファストン197クイック切断レセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDG絶縁ファストン197クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.24 mm2

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファストン端子 メス PIDG FASTON.187シリーズ 22→18AWGの型番640917-1のページです。 型番640917-1に関する仕様情報を記載しております。
    ファストン端子 メス PIDG FASTON.187シリーズ 22→18AWGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファストン端子 メス PIDG FASTON.187シリーズ 22→18AWG
    ファストン端子 メス PIDG FASTON.250シリーズ,22→18AWG
    ファストン端子 メス FASTIN-FASTON.110シリーズ 20→16AWG
    ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ
    ソケットコンタクト 圧着端子 Type IIIシリーズ 18→15AWG、16AWG
    圧着端子コンタクト メス 最大18AWG Mini-Fit Plusシリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityITTキャノンTE Connectivityモレックス
    通常価格13728315722488842
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト