エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4

    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4 172774-4
    通常単価(税別)
    70
    税込単価
    77
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・アクセサリタイプ = コンタクト・併用 = マルチインターロックコネクタ・シリーズ = MIC・ジェ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    172774-4
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    172774-4の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番アクセサリタイプ併用シリーズジェンダー
    172774-4コンタクトマルチインターロックコネクタMICメス

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172774-4
    RoHS?最小発注数量
    10
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70
    ( 77 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・アクセサリタイプ = コンタクト
    ・併用 = マルチインターロックコネクタ
    ・シリーズ = MIC
    ・ジェンダー = メス

    TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4の型番172774-4のページです。 型番172774-4に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172774-4
    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4
    TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス MINI-MICシリーズ
    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス
    TE Connectivity Type III+シリーズ メス 圧着端子コンタクト
    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III + シリーズ, 圧着端子
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格706739117380260
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト