エレクトロニクス部品技術窓口

・コンタクト数 = 17・行数 = 2・タイプ = 電線対基板・取り付けタイプ = スルーホール・ボデ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | コンタクト数 | 行数 | タイプ | 取り付けタイプ | ボディ向き | 端子方法 | シリーズ | コンタクト材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171366-1 | 17 | 2 | 電線対基板 | スルーホール | ライトアングル | はんだ | Multi-Interlock | 真鍮 |
・コンタクト数 = 17
・行数 = 2
・タイプ = 電線対基板
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = はんだ
・シリーズ = Multi-Interlock
・コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウド基板ヘッダコネクタ. 垂直 / ライトアングル基板実装に対応したMIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウドヘッダコネクタ製品です。 これらMICシュラウドヘッダコネクタには、スルーホールはんだ端子、6 mm列間隔、タブ端子が採用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~