17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BNCコネクタ ストレート ジャック ケーブルマウント 圧着タイプ 銀 1-1337444-0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BNCコネクタ ストレート ジャック ケーブルマウント 圧着タイプ 銀

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-1337444-0

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 75Ω
・端子方法 = 圧着
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = RG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U
・動作周波数 = 0 → 2GHz
・最低使用温度 = -65 ℃,
・最高使用温度 = , +165 ℃
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = 銀

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
BNC
インピーダンス(Ω)
75
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
圧着
材質
真鍮(コンタクト)
表面処理
銀めっき(コンタクト)
動作周波数(G㎐)
0→2
ケーブルタイプ
RG140/U、RG210/U、RG59 B/U、RG62 A/U
使用温度範囲(℃)
-65~+165
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト