エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SMBコネクタ TE Connectivity,jack, ストレート, 50Ω

通常単価(税別)
1,072
税込単価
1,179
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・ボディ向き = ストレート・端子方法 = はんだ・取り付けタイプ = パネルマ...

詳細を確認

型番:

1-1337480-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1337480-0の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
SMB
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
材質
真鍮(コンタクト)
表面処理
金めっき(コンタクト・ボディ)
サイズ
スタンダード
使用温度範囲(℃)
-65~+165

型番リスト

表示件数
型番
1-1337480-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,072
( 1,179 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・取り付けタイプ = パネルマウント
・サイズ = スタンダード
・ボディめっき = 金
・ケーブルタイプ = 同軸
・インピーダンス = 50Ω
・最低使用温度 = -65 ℃
・最高使用温度 = +165 ℃
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 真鍮

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMBコネクタ TE Connectivity,jack, ストレート, 50Ωの型番1-1337480-0のページです。 型番1-1337480-0に関する仕様情報を記載しております。
SMBコネクタ TE Connectivity,jack, ストレート, 50Ωのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMBコネクタ TE Connectivity,jack, ストレート, 50Ω
TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)
TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0
SMBコネクタ ケーブル用プラグ
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityトーコネAMPHENOLAMPHENOL
通常価格1,0725,9192,1661,161 -1,6503,490
通常出荷日5日目5日目5日目6日目〜5日目5日目
用途パネルマウントパネルマウントケーブル接続ケーブル接続パネルマウントパネルマウント
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズSMBSMASMASMBBNCBNC
インピーダンス(Ω)505050505050
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト