エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)

通常単価(税別)
5,919
税込単価
6,511
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = フランジマウント・ボディ向き = ストレート・端子方法 =...

詳細を確認

型番:

1-1478968-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1478968-0の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
SMA
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
表面処理
金めっき(コンタクト・ボディ)
動作周波数(G㎐)
0→6

型番リスト

表示件数
型番
1-1478968-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,919
( 6,511 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = フランジマウント
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 0 → 6GHz
・ボディめっき = 金
・コンタクトめっき = 金

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)の型番1-1478968-0のページです。 型番1-1478968-0に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity SMA 同軸コネクタ ジャック フランジマウント(メス)
TE Connectivity SMA 同軸コネクタ プラグ(オス)1-1478903-0
SMBコネクタ TE Connectivity,jack, ストレート, 50Ω
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき
Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityトーコネモレックスAMPHENOL
通常価格5,9192,1661,072847 -1,8362,226
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
用途パネルマウントケーブル接続パネルマウントケーブル接続プリント基板用ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
シリーズSMASMASMBSMASMABNC
インピーダンス(Ω)505050505075
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト