17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TE Connectivity, TMS-SCE-3/32-4, ケーブルマーカー TMS-SCE-3/32-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TE Connectivity, TMS-SCE-3/32-4, ケーブルマーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TMS-SCE-3/32-4

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・固定方法 = 熱収縮チューブ
・最小ケーブル径 = 0.9mm
・最大ケーブル径 = 1.9mm
・長さ = 50.8mm
・量 = 250
・材質 = ポリオレフィン
・最小使用温度 = -55℃
・動作温度 Max = +135℃
・耐久性のある = 摩耗、火炎、ガソリン / 燃料、オイル、溶剤
・使用温度範囲 = -55 → +135 ℃

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト