17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RF Solutions SMA 同軸コネクタ CON PCBマウント CON-EDGE-SMA CON-EDGE-SMA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RF Solutions SMA 同軸コネクタ CON PCBマウント CON-EDGE-SMA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CON-EDGE-SMA

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = PCBマウント
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = 同軸
・端子方法 = はんだ
・極性 = リバース
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 18GHz
・ボディめっき = 金
・接合型 = クイックコネクト
・シリーズ = CON
・コンタクトめっき = 金

ご注意

  • 型番「CON-EDGE-SMA」と型番「CON-SMA-EDGE-S」は同一商品となります。

指定中の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
シリーズ詳細
CON
ケーブルタイプ
同軸
動作周波数(GHz)
18
接合型
クイックコネクト
ボディめっき
コンタクトめっき

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト