エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート N型 プラグ N型 - ジャック

通常単価(税別)
2,877
税込単価
3,165
通常出荷日:5日目

・アダプタタイプ = Nプラグ to Nソケット・アダプタタイプA = N・アダプタタイプB = N・...

詳細を確認

型番:

ADP-NM-NF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADP-NM-NFの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ADP-NM-NF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,877
( 3,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アダプタタイプ = Nプラグ to Nソケット
・アダプタタイプA = N
・アダプタタイプB = N
・ジェンダーA = プラグ
・ジェンダーB = ソケット
・インピーダンス = 50Ω
・ボディ向き = ストレート
・動作周波数 = 3GHz
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = ニッケルの上に金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート N型 プラグ N型 - ジャックの型番ADP-NM-NFのページです。 型番ADP-NM-NFに関する仕様情報を記載しております。
同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート N型 プラグ N型 - ジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート N型 プラグ N型 - ジャック
Nプラグ&ジャック
BNC型プラグ
同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック
同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック
同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック
メーカーRF SOLUTIONSミスミDENSANRF SOLUTIONSRF SOLUTIONSRF SOLUTIONS
通常価格2,877484 -1,364 -1,9103,2571,650
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト