17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デジタルカウンタ Red Lion LED パネル取り付け PAXLC600 PAXLC600

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルカウンタ Red Lion LED パネル取り付け PAXLC600

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PAXLC600

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・電源電圧 = 85 → 250 V ac
・カウントモード = 秒
・ディスプレイのタイプ = LED
・入力タイプ = 電圧
・桁の数 = 6
・取り付けタイプ = パネル
・カウント方向 = 双方向
・桁の高さ = 14 mm
・最大カウント周波数 = 25kHz
・表示範囲 = 0.00001 → 9.9999
・最低動作温度 = 0℃
・海外規格:CE

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト