エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdc

Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdc P9-113191
通常単価(税別)
3,966
税込単価
4,363
通常出荷日:5日目

・スイッチの動作 = モーメンタリ・コンタクトのコンフィギュレーション = 2回路・装着タイプ = パ...

詳細を確認

型番:

P9-113191
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P9-113191の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スイッチの動作コンタクトのコンフィギュレーション装着タイプパネルのカットアウトサイズパネルのカットアウト直径アクチュエータ色ケースの色
P9-113191モーメンタリ2回路パネルマウント12mm12mm 赤

型番リスト

表示件数
型番
P9-113191
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,966
( 4,363 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スイッチの動作 = モーメンタリ
・コンタクトのコンフィギュレーション = 2回路
・装着タイプ = パネルマウント
・パネルのカットアウトサイズ = 12mm
・パネルのカットアウト直径 = 12mm
・アクチュエータ色 = 赤
・ケースの色 = 白

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdcの型番P9-113191のページです。 型番P9-113191に関する仕様情報を記載しております。
Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdcのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdc
Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W
Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 黒 P9113122W
プッシュボタンスイッチ
Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)
Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)
メーカーOTTO ENGINEERINOTTO ENGINEERINOTTO ENGINEERINRS PROヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格3,9664,6734,373774 -4,0393,813
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト