エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

型番:

830-80-002-10-001101
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

830-80-002-10-001101の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
3
使用電圧(V)
AC100/DC150
ピン数
2
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
830-80-002-10-001101
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122
( 134 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・ピッチ = 2mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 2.8mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3A
・コンタクトめっき = 錫
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化ポリマー
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc
・難燃グレード:UL 94V-0

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)の型番830-80-002-10-001101のページです。 型番830-80-002-10-001101に関する仕様情報を記載しております。
Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)
Preci-Dip 多極コネクタ(2.54mmピッチ/4極/1列/ストレート)
Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2mmピッチ/2極/1列/ライトアングル)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/6極/1列/ライトアングル)
メーカーPRECI-DIPPRECI-DIPPRECI-DIPPRECI-DIPPRECI-DIPPRECI-DIP
通常価格122204400138220304
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)331333
使用電圧(V)AC100/DC150AC100/DC150AC100/DC150AC100/DC150AC100/DC150AC100/DC150
ピン数246256
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト