17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Preci-Dip スプリング装着コネクタ(2.54mmピッチ/12極/1列/ストレート) 811-S1-012-10-014101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Preci-Dip スプリング装着コネクタ(2.54mmピッチ/12極/1列/ストレート)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

811-S1-012-10-014101

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 12
・ピッチ = 2.54mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 4mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3.5A
・コンタクトめっき = 金
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc
・難燃グレード:UL 94V-0

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
3.5
使用電圧(V)
AC100/DC150
ピン数
12
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト