エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)

型番:

852-80-010-30-001191
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

852-80-010-30-001191の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
1
使用電圧(V)
AC100/DC150
ピン数
10
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ピッチ行数ジェンダー取り付けタイプボディ向き高さ端子方法定格電流コンタクトめっきハウジング材質コンタクト材質定格電圧難燃グレード
852-80-010-30-001191101.27mm2オス表面実装ストレート1.9mmはんだ1Aガラス繊維強化PET真鍮100 V ac、150 V dcUL 94V-0

型番リスト

表示件数
型番
852-80-010-30-001191
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,294
( 1,423 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 10
・ピッチ = 1.27mm
・行数 = 2
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = 表面実装
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 1.9mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 1A
・コンタクトめっき = 錫
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc
・難燃グレード:UL 94V-0

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)の型番852-80-010-30-001191のページです。 型番852-80-010-30-001191に関する仕様情報を記載しております。
Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2mmピッチ/2極/1列/ライトアングル)
Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)
メーカーPRECI-DIPPRECI-DIPPRECI-DIPPRECI-DIPPRECI-DIPPRECI-DIP
通常価格1,294588431138400220
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)113313
使用電圧(V)AC100/DC150AC100/DC150AC100/DC150AC100/DC150AC100/DC150AC100/DC150
ピン数101010265
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト