エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Marquardt ロッカースイッチ DPDT 12A@250VAc 黒

型番:

1939.3119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1939.3119の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクトのコンフィギュレーションスイッチの動作パネルのカットアウト幅パネルのカットアウト高さアクチュエータ色装着タイプ IP評価ターミナルタイプ 銘板名称海外規格
1939.3119 DPDTOn-Off-On22mm 30.2mmパネルIP65クイックコネクトオン(シンボル); オフ(シンボル); オン(シンボル)UL、CSA、ENEC

型番リスト

表示件数
型番
1939.3119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,373
( 2,610 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・スイッチの動作 = On-Off-On
・パネルのカットアウト幅 = 22mm
・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
・コンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP65
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル); オン(シンボル)
・動作温度範囲 = -30 → +55℃
・海外規格:UL、CSA、ENEC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Marquardt ロッカースイッチ DPDT 12A@250VAc 黒の型番1939.3119のページです。 型番1939.3119に関する仕様情報を記載しております。
Marquardt ロッカースイッチ DPDT 12A@250VAc 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Marquardt ロッカースイッチ DPDT 12A@250VAc 黒
Marquardt ロッカースイッチ SPST 12A@250VAc 黒
Marquardt ロッカースイッチ DPST 16A@250VAc 黒 1552.3102
TE ロッカースイッチ DPDT 10A@250VAc 黒 1634201-7
TE ロッカースイッチ DPDT 10A@125VAc 黒 2-1634200-5
TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4
メーカーMARQUARDTMARQUARDTMARQUARDTTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格2,3737461,1521,2401,540678
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト