17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Marquardt ロッカースイッチ DPDT 6A@250VAc 黒 1839.1507

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Marquardt ロッカースイッチ DPDT 6A@250VAc 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1839.1507

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・スイッチの動作 = On-Off-On
・パネルのカットアウト幅 = 22mm
・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
・コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP40
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル); オン(シンボル)
・銘板名称色 = 白
・海外規格:UL、CSA、ENEC

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト