エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

キースイッチ, Lorlin, LS121, 2極, 90°

通常単価(税別)
5,066
税込単価
5,573
通常出荷日:5日目

・ポジション数 = 4・スイッチの動作 = On-Off・コンタクトのコンフィギュレーション = DP...

詳細を確認

型番:

LS121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS121の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LS121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,066
( 5,573 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ポジション数 = 4
・スイッチの動作 = On-Off
・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
・コンタクト定格電流 = 4 @ 125 V ac A
・キータイプ = チューブ
・ターミナルタイプ = スルーホール
・ケースの材質 = 亜鉛合金
・ベゼルの形状 = 丸型
・アプリケーション = 電気機械
・キーインデックス角 = 90°
・機械的寿命 = <5x10⁴ times

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キースイッチ, Lorlin, LS121, 2極, 90°の型番LS121のページです。 型番LS121に関する仕様情報を記載しております。
キースイッチ, Lorlin, LS121, 2極, 90°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キースイッチ, Lorlin, LS121, 2極, 90°
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1039
Lorlin ロータリスイッチ 3極 CK1040
Lorlin ロータリスイッチ 4極 CK1041
メーカーLORLINマルヤス電業IDECLORLINLORLINLORLIN
通常価格5,0669201,040 -940998946
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト