17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

クランプフィルタ, 31 x 15.25 x 39.4mm, 内径:13.05mm Fair-Rite 0431164181

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クランプフィルタ, 31 x 15.25 x 39.4mm, 内径:13.05mm Fair-Rite

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0431164181

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・タイプ = ラウンドケーブルスナップイン
・アプリケーション = EMI除去
・材料 = 31材質
・開閉式 = Y
・外形寸法 = 31 x 15.25 x 39.4mm
・開口部直径 = 13.05mm
・開口数 = 1
・外側の奥行き = 15.25mm
・外側の高さ = 39.4mm
・外側の幅 = 31mm

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト