エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, オス, 25極

通常単価(税別)
5,580
税込単価
6,138
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 25・ジェンダー = オス・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub・D-Subシェル...

詳細を確認

型番:

023129
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

023129の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
7.5
ピン数
25
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
シリーズ
TMC
材質
ハウジング:メタル
幅(mm)
12.5
使用温度範囲(℃)
-65~125
D-Subシェルサイズ
B
コンタクトめっき
コネクタタイプ
標準D-Sub
-
-

型番リスト

表示件数
型番
023129
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,580
( 6,138 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 25
・ジェンダー = オス
・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
・D-Subシェルサイズ = B
・ハウジング材質 = メタル
・定格電流 = 7.5A
・コンタクトめっき = 金
・シリーズ = TMC
・幅 = 12.5mm
・最高使用温度 = +125℃
・最低使用温度 = -65℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, オス, 25極の型番023129のページです。 型番023129に関する仕様情報を記載しております。
D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, オス, 25極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, オス, 25極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 25極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 15極
メーカーERNI ELECTRONICAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsHARTINGAssmann WSW ComponentsAssmann WSW Components
通常価格5,5807844701,076484580
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズその他DsubDsubDsubDsubDsub
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
許容電流(A)7.5336.533
ピン数25252515915
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト