17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

D-subコネクタ(はんだ端子)メス 37極 パネルマウント 004926

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

D-subコネクタ(はんだ端子)メス 37極 パネルマウント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

004926

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 37
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
・D-Subシェルサイズ = C
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 5A
・コンタクトめっき = 錫
・シリーズ = TMC
・幅 = 12.5mm
・最高使用温度 = +125℃
・最低使用温度 = -65℃

指定中の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
5
ピン数
37
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
シリーズ
TMC
幅(mm)
12.5
使用温度範囲(℃)
-65~125
D-Subシェルサイズ
C
コンタクトめっき

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト