17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DIN41612コネクタ(メス/ERNI/64極/2列/はんだ) 244303

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DIN41612コネクタ(メス/ERNI/64極/2列/はんだ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

244303

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 64
・ジェンダー = メス
・行数 = 2
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = ワイヤラップ
・ピッチ = 2.54mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・クラス評価 = C2
・定格電流 = 2A
・コンタクト材質 = 銅合金
・最大接触抵抗 = 20mΩ
・最低使用温度 = -55℃
・海外規格:UL、CSA

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
2
ピン数
64
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
DIN
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CSA
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト