17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DIN41612コネクタ, メス ERNI, 32極, 2列, 5.08mm Pitch 354334

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DIN41612コネクタ, メス ERNI, 32極, 2列, 5.08mm Pitch

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

354334

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 32
・ジェンダー = メス
・行数 = 2
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・ローディング列 = a/c
・タイプ = D
・ピッチ = 5.08mm
・クラス評価 = C2
・ハウジング材質 = PBT
・海外規格:UL、CSA

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
ピン数
32
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
DIN
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CSA

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト