17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CarlingTechnol ロッカースイッチ 黒 L1841S001-00000-000 L1841S001-00000-000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CarlingTechnol ロッカースイッチ 黒 L1841S001-00000-000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L1841S001-00000-000

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクトのコンフィギュレーション = SP
・スイッチの動作 = Momentary On-Off-Momentary On
・パネルのカットアウト幅 = 22.02mm
・パネルのカットアウト高さ = 44.04mm
・コンタクト定格電流 = 15 A
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・IP評価 = IP67、IP68
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・アクチュエータ形状 = 長方形
・動作温度範囲 = -40 → +85℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト