エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G5

型番:

6331G5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6331G5の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
50
許容電圧(V)
AC/DC600
ピン数
2
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
SB50
キットタイプ
コネクタキット
ポール形式
2P
範囲
SBコネクタ

型番リスト

表示件数
型番
6331G5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・シリーズ = SB50
・定格電流 = 50A
・ジェンダー = オス
・キットタイプ = コネクタキット
・ポール形式 = 2P
・定格電圧 = 600 V ac/dc
・範囲 = SBコネクタ

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G5の型番6331G5のページです。 型番6331G5に関する仕様情報を記載しております。
ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G5
ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4
ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G7
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V
メーカーANDERSON POWERANDERSON POWERANDERSON POWERHARTINGHARTINGHARTING
通常価格1,9352,7202,27014,12210,64518,586
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズその他その他その他HanHanHan
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)
許容電流(A)505050161616
許容電圧(V)AC/DC600AC/DC600AC/DC600500500500
ピン数2226106
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト