エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6801G1

型番:

6801G1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6801G1の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
許容電流(A)
120
許容電圧(V)
AC/DC600
ピン数
2
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
SB
キットタイプ
組み立て済みコネクタキット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6801G1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,426
( 5,969 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・シリーズ = SB
・定格電流 = 120A
・キットタイプ = 組み立て済みコネクタキット
・定格電圧 = 600 V ac/dc

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6801G1の型番6801G1のページです。 型番6801G1に関する仕様情報を記載しております。
ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6801G1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6801G1
ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 120A 6800G1
ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1
ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6325G1
ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1
ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 175A 6329G1
メーカーANDERSON POWERANDERSON POWERANDERSON POWERANDERSON POWERANDERSON POWERANDERSON POWER
通常価格5,4265,6948,6376,0458,5095,657
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズその他その他その他その他その他その他
許容電流(A)120120350175350175
許容電圧(V)AC/DC600AC/DC600AC/DC600600AC/DC600600
ピン数222222
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト