エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm

Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm ACB16
通常単価(税別)
425
税込単価
468
通常出荷日:5日目

最大バンドル直径:16mm、ネジ止めタイプのコンジットクリップです

型番:

ACB16
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACB16の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
最大バンドル直径(mm)
16
材質詳細
ナイロン66
固定方法
ネジ
-
-

商品情報

製品仕様

型番ケーブルクリップ/クランプ スタイル 最大バンドル直径固定方法材質 色 
ACB16コンジットクリップ16mmネジナイロン 66

型番リスト

表示件数
型番
ACB16
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425
( 468 )
5日目

詳細情報

基本情報

最大バンドル直径:16mm、ネジ止めタイプのコンジットクリップです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mmの型番ACB16のページです。 型番ACB16に関する仕様情報を記載しております。
Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm
ケーブルクリップ (配線クリップ) 5mm x 19 mm 6mm
Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mm
ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm
ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm
ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 15 mm 自消性
メーカーADAPTAFLEXヘラマンタイトンRICHCO_ESSENTRAヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格4255,393756,0259,177142
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
-----
材質ナイロン-----
最大バンドル直径(mm)16-----
材質詳細ナイロン66-----
固定方法ネジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト