Renesas Electronics 2チャンネル 電圧監視 IC, 1.275V, 8-Pin SOIC

Renesas Electronics 2チャンネル 電圧監視 IC, 1.275V, 8-Pin SOIC
  • 数量スライド割引
通常単価:
567
通常出荷日:
5日目

・電圧管理タイプ = マイクロパワー 電圧ディテクター
・管理数 = 2
・最大リセット閾値電圧 = 1.325V
・最小リセット閾値電圧 = 1.275V
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOIC
・ピン数 = 8
・寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
・高さ = 1.5mm
・長さ = 5mm
・動作供給電圧 Max = 16 V
・動作温度 Min = 0 ℃

マイクロプロセッサ監視/リセット回路、Intersil

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ICL7665SACBAZ-T

型番
ICL7665SACBAZ-T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

567円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

Renesas Electronics 2チャンネル 電圧監視 IC, 1.275V, 8-Pin SOICの型番ICL7665SACBAZ-Tのページです。
型番ICL7665SACBAZ-Tに関する仕様情報を記載しております。

ICL7665SACBAZ-Tで型番確定

Renesas Electronics 2チャンネル 電圧監視 IC, 1.275V, 8-Pin SOICのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)