エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm 13mm

Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm 13mm MWSEB-6-01-A-RT
通常単価(税別)
80
税込単価
88
通常出荷日:5日目

・ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクリップ・固定方法 = 自己接着・材質 = ナイロン...

詳細を確認

型番:

MWSEB-6-01-A-RT
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MWSEB-6-01-A-RTの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ケーブルクリップ/クランプ スタイル固定方法材質色 長さ幅 深さ
MWSEB-2-01-A-RTサドルクリップ自己接着ナイロン 66ナチュラル12.7mm12.7 mm13mm

型番リスト

表示件数
型番
MWSEB-6-01-A-RT
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80
( 88 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクリップ
・固定方法 = 自己接着
・材質 = ナイロン 66
・色 = ナチュラル
・長さ = 12.7mm
・幅 = 12.7 mm
・深さ = 13mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm 13mmの型番MWSEB-6-01-A-RTのページです。 型番MWSEB-6-01-A-RTに関する仕様情報を記載しております。
Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm 13mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm 13mm
Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mm
ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm
ケーブルクリップ (配線クリップ) 5mm x 19 mm 6mm
ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm
Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm
メーカーRICHCO_ESSENTRARICHCO_ESSENTRAヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンADAPTAFLEX
通常価格80759,1775,3936,025425
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト