エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SMA 同軸コネクタ Radiall ジャック コンタクト:金めっき R125222000W

通常単価(税別)
4,084
税込単価
4,492
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・ボディ向き = ストレート・ケーブルタイ...

詳細を確認

型番:

R125222000W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R125222000Wの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
SMA
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
動作周波数 (GHz)
0~18
ボディめっき
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ケーブルタイプ
RG405
最高使用温度(℃)
+105
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R125222000W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,084
( 4,492 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = RG405
・端子方法 = はんだ
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 0 → 18GHz
・ボディめっき = 金
・最高使用温度 = +105 ℃
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMA 同軸コネクタ Radiall ジャック コンタクト:金めっき R125222000Wの型番R125222000Wのページです。 型番R125222000Wに関する仕様情報を記載しております。
SMA 同軸コネクタ Radiall ジャック コンタクト:金めっき R125222000Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMA 同軸コネクタ Radiall ジャック コンタクト:金めっき R125222000W
SMA 同軸コネクタ Molex, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき
Radiall RFターミネータ, SMA, プラグ, 4GHz, 1W
SMAコネクタ ケーブル用ジャック
Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル
SMAコネクタ ケーブル用パネルジャック
メーカーRadiallモレックスRadiallトーコネRadiallトーコネ
通常価格4,0841,8362,4393,200 -2,6082,933 -
通常出荷日5日目5日目5日目8日目5日目8日目
用途ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウント
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
シリーズSMASMASMASMABNCSMA
インピーダンス(Ω)505050507550
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト